2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 目标市场
  5. 自动化
  6. 97 00 000 1118

Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

物料编号: 97 00 000 1118


Ha-VIS eCon 4080BT-BT1Ha-VIS eCon 4080BT-BT1Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Ha-VIS eCon 4080BT-BT1Ha-VIS eCon 4080BT-BT1Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
工业以太网交换机

Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

物料编号: 97 00 000 1118

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

工业以太网交换机 非管理型 快速以太网 额定电压: 24, 48 端口总数: 8 10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x 工作温度: -40 ... +70 °C

产品详情


原件 工业以太网交换机
规格 非管理型
系列 Ha-VIS eCon 4000
以太网类型 快速以太网
端口总数 8
固定 挂墙安装
交換机技术 Store and Forward
框架尺寸 2.048 kB
MAC 台尺寸 2k 入线口
分组缓冲器尺寸 0.77 Megabit
无阻塞 有
服务质量 有
节能以太网 有
流量控制 关
信号针 无
PoE 功能 无
PCB 保形涂层 有
包装内容 组装说明
工作温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +85 °C
相对湿度 10 ... 95 % 非冷凝(操作)
10 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529 IP40 插配状态
过电压类别 II (通过双重或加强绝缘进行保护)
ECHA SCIP 编号 bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料 (上壳/底座) 铝
长度 152 mm
宽度 100 mm
高度 43.85 mm
EtherNet/IP 否
PROFINET 否
FCC 是
认证 CE
UN ECE R10
规格 EN 50155 铁路应用
EN 50121-3-2 铁路应用 EMC
EN 61000-6-2 EMC 抗干扰
EN 55035 EMC 抗干扰
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
EN 55032 排放标准
IEC 60721-3 机械稳定性
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
IEEE 802.3
欧洲海关关税号 85176200
包装尺寸 1
净重 415 g
原产国 德国
eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM EC000734
UNSPSC 24.0 43222612
额定电压 24 V DC
48 V DC
允许电压 12 ... 60 V DC
浪涌防护 有
工作电流 ‌52 mA @ 24 V DC
‌28 mA @ 48 V DC
启动电流 ‌14 A @ 24 V DC
‌2.9 A @ 48 V DC
过流保护 ‌2 A 输入端
功率消耗 ≤1.3 W @ 24 V DC
接线方式 M12 L编码
针数 4
导体截面积 0.5 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 20 ... AWG 14
引出线 + / - / - / +
反极性保护 有
电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
传输标准 10BASE-T
100BASE-TX
传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
自动极性 有
自动协商 有
Auto-MDI(X) 有
传输长度 100 m
10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
上一页
下一页