中国大陆
Han S 450+_CC_RS_17.4-18.6mm
物料编号: 97 00 000 2067
Han S 450+_CC_RS_17.4-18.6mm
物料编号: 97 00 000 2067
查看价格和供应情况。
属性概览
减少密封插芯
夹持范围: 17.4 ... 18.6 mm
RAL 9005(乌黑)
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® S |
|---|
| 上壳/底座介绍 | Han® S 450 Plus |
|---|
| 附件种类 | 减少密封插芯 |
|---|
| 夹持范围 | [17,4] ... [18,6 mm] |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 颜色(附件) | RAL 9005(乌黑) |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 75.6 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| eCl@ss | 27140807 附加组件 电缆接头 |
|---|
| ETIM | EC003608 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121431 |
|---|