4. 21 03 212 2400
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
Circular-Connector-w-Harax-M12-L-4-F
电缆连接器 Circular-Connector-w-Harax-M12-L-4-F 21 03 212 2305
其他方案
Circular-Connector-w-Harax-M12-L2-PE-F
电缆连接器 Circular-Connector-w-Harax-M12-L2-PE-F 21 03 212 2400
不可用
标识
规格
直式
直式|偏差插针布局
原件
电缆连接器
电缆连接器
标识
M12-L
M12-L
系列
圆形连接器 M12
圆形连接器 M12
Specifications and approvals
规格
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
技术参数
额定电压
50 V
50 V
额定脉沖电压
1.5 kV
1.5 kV
额定电流
4 A
4 A
过电压类别
III
III
插拔次数
100
100
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
导体截面积 (AWG)
AWG 22 ... AWG 18
AWG 22 ... AWG 18
电缆直径
6 ... 8 mm
6 ... 8 mm
污染等级
3
3
拧紧力矩
‌0.6 Nm
‌0.6 Nm
接触电阻
10 mΩ
10 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
导体截面积 (mm²)
0.34 ... 0.75 mm²
0.34 ... 0.75 mm²
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
IP65 / IP67 插配状态
版本
插针布局
3, 4, 5
屏蔽
无屏蔽
无屏蔽
编码
A编码
A编码
针数
4
3
公母类型
母头
母头
锁定类型
螺钉锁扣
螺钉锁扣
接线方式
HARAX@连接技术
HARAX@连接技术
Material properties
材料(插针)
黄铜
黄铜
REACH SVHC 物质
铅
铅
加州 65 号提案物质
铅|镍
铅|镍
RoHS 豁免
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
包含危险等级的要求集
R26
R26
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)|压铸锌
聚酰胺 (PA)|压铸锌
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚酰胺 (PA)