申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 插针类型 | 压接针 | 压接针 |
| 标识 | High Density | High Density |
| 类别 | 插针 | 插针 |
| 系列 | D-Sub | D-Sub |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 中国 | 中国 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| 包装尺寸 | 1.0 | 500.0 |
| 净重 | 0.033 kg | 0.087 kg |
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 | 27440204 工业插头连接器接触 |
| GTIN | 5713140070967 | 5713140070998 |
| 技术参数 | ||
| 插拔次数 | 500.0 | |
| 导体截面积 (AWG) | AWG 26 ... AWG 24 | AWG 26 ... AWG 24 |
| 性能等级 | NM 30 (S4)|1 | 3 |
| 接触电阻 | 20.0 | 20.0 |
| 导体截面积 (mm²) | 0.14 ... 0.22 mm² | 0.14 ... 0.22 mm² |
| 线芯外径 | ≤1.38 mm | ≤1.38 mm |
| 版本 | ||
| 制造过程 | 冲压针 | 冲压针 |
| 包装内容 | 500根/卷|左展开 | |
| 公母类型 | 母头 | 母头 |
| 接线方式 | 压接针 | 压接针 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 不包含 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| China RoHS | e | e |
| 层厚度 | 0.76 µm | |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |