4. 09 67 002 9004

D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL

物料编号: 09 67 002 9004


D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL

图片仅供参考。请参阅产品说明。

前端密封橡胶

D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL

物料编号: 09 67 002 9004

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

前端密封橡胶 尺寸: D-Sub 4

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 前端密封橡胶
尺寸 D-Sub 4
详细资料 当安装系统需要的防护等级为IP67时,将前密封橡胶配合上壳09 67 0xx 0436和09 67 0xx 0437一起使用;在这种情况下,在插拔IP67连接器前,应将前密封橡胶置于IP67公连接器中,可为插拔区域的插针提供全方位的保护,防止液体或粉尘从罩壳之间进入。
防护等级符合 IEC 60529 IP67
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 25
净重 0.816 g
原产国 德国
GTIN 5713140087989
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400