4. 09 69 411 7214
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
D-SUB-M-21W4-STR-MA-SCUP-TH-NM30
连接器 D-SUB-M-21W4-STR-MA-SCUP-TH-NM30 09 69 411 5214
其他方案
D-SUB-M-21W4-STR-MA-SCUP-TH-PL3
连接器 D-SUB-M-21W4-STR-MA-SCUP-TH-PL3 09 69 411 7214
不可用
标识
插针端子介绍
车削|直式
车削|直式
原件
连接器
连接器
标识
Mixed
Mixed
类别
连接器
连接器
系列
D-Sub
D-Sub
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC001136
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
39121469
包装尺寸
50.0
50.0
净重
11.97 kg
14.417 kg
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
27440214 D-Sub 耦合器
GTIN
5713140102200
5713140102248
技术参数
插拔次数
500.0
50.0
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
绝缘阻抗
> 5 x 109 Ω
> 5 x 109 Ω
Hot plugging
无
无
导体截面积 (AWG)
AWG 20
AWG 20
性能等级
NM 30 (S4)|1
3
测试电压U r.m.s.
1 kV
1 kV
接触电阻,信号区
10.0 Ω
10.0 Ω
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
额定电流
5.0
5.0
导体截面积 (mm²)
0.5 mm²
0.5 mm²
版本
详细资料
请单独订购专用插针。
请单独订购专用插针。
针数
21.0
21.0
特殊插针数
4x
4x
尺寸
D-Sub 4
D-Sub 4
公母类型
公头
公头
锁定类型
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
信号针数
17.0
17.0
接线方式
焊杯接线
焊杯接线
Material properties
REACH SVHC 物质
有
有
加州 65 号提案物质
有
有
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
颜色(插芯)
绿色
绿色
RoHS
符合豁免标准
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%|6(c):铜合金含铅量高达 4 %
China RoHS
50
50
包含危险等级的要求集
R26
R26
层厚度
0.76 µm
ELV 状态
符合豁免标准
符合豁免标准
表面(插针)
镍表面镀贵金属
镍表面镀贵金属
材料(插芯)
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)|外壳:钢、镀锡
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)|外壳:钢、镀锡
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0