4. 09 69 402 0253

D-SUB M 25W3 FE CRIMP TH

物料编号: 09 69 402 0253


D-SUB M 25W3 FE CRIMP TH

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D-SUB M 25W3 FE CRIMP THD-SUB M 25W3 FE CRIMP TH
连接器

D-SUB M 25W3 FE CRIMP TH

物料编号: 09 69 402 0253

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 压接针 额定电流: ‌5 A 母头 尺寸: D-Sub 4 热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡 黑色 插针: 25

产品详情


类别 连接器
标识 Mixed
原件 连接器
系列 D-Sub
接线方式 压接针
锁定类型 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
公母类型 母头
尺寸 D-Sub 4
针数 25
特殊插针数 3x
信号针数 22
详细资料 请单独订购插针
Hot plugging 无
额定电流 5 A
绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
外壳:钢、镀锡
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 25
净重 13.911 g
原产国 德国
GTIN 5713140102101
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469