4. 09 69 411 5272

D-SUB M 27W2 STR MA SCUP TH NM30

物料编号: 09 69 411 5272


D-SUB M 27W2 STR MA SCUP TH NM30

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D-SUB M 27W2 STR MA SCUP TH NM30D-SUB M 27W2 STR MA SCUP TH NM30
连接器

D-SUB M 27W2 STR MA SCUP TH NM30

物料编号: 09 69 411 5272

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 焊杯接线 额定电流: ‌5 A 公头 尺寸: D-Sub 4 热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡 绿色 插针: 27 导体截面积: 0.5 mm² 铜合金 镍表面镀贵金属

产品详情


类别 连接器
标识 Mixed
原件 连接器
系列 D-Sub
插针端子介绍 车削
直式
接线方式 焊杯接线
锁定类型 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
公母类型 公头
尺寸 D-Sub 4
针数 27
特殊插针数 2x
信号针数 25
详细资料 请单独订购专用插针。
性能等级 NM 30 (S4)
1
Hot plugging 无
导体截面积 (mm²) 0.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 20
额定电流 5 A
绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
接触电阻,信号区 10 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插拔次数 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
外壳:钢、镀锡
颜色(插芯) 绿色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属
层厚度 0.76 µm
层厚度 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 50
净重 15.468 g
原产国 德国
GTIN 5713140102224
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469