申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 插针端子介绍 | 车削|直式 | 车削|直式 |
| 原件 | 连接器 | 连接器 |
| 标识 | Mixed | Mixed |
| 类别 | 连接器 | 连接器 |
| 系列 | D-Sub | D-Sub |
| Specifications and approvals | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 德国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC001136 | EC001136 |
| UNSPSC 24.0 | 39121469 | 39121469 |
| 包装尺寸 | 50.0 | 100.0 |
| 净重 | 5.955 kg | 5.804 kg |
| eCl@ss | 27440214 D-Sub 耦合器 | 27440214 D-Sub 耦合器 |
| GTIN | 5713140096592 | 5713140096585 |
| 技术参数 | ||
| 插拔次数 | 50.0 | 500.0 |
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| 绝缘阻抗 | > 5 x 109 Ω | > 5 x 109 Ω |
| Hot plugging | 无 | 无 |
| 导体截面积 (AWG) | AWG 20 | AWG 20 |
| 性能等级 | 3 | NM 30 (S4)|1 |
| 测试电压U r.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| 接触电阻,信号区 | 10.0 Ω | 10.0 Ω |
| 极限温度 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| 额定电流 | 5.0 | 5.0 |
| 导体截面积 (mm²) | 0.5 mm² | 0.5 mm² |
| 版本 | ||
| 详细资料 | 请单独订购专用插针。 | 请单独订购专用插针。 |
| 针数 | 5.0 | 5.0 |
| 特殊插针数 | 1x | 1x |
| 尺寸 | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
| 公母类型 | 公头 | 公头 |
| 锁定类型 | 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm | 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm |
| 信号针数 | 4.0 | 4.0 |
| 接线方式 | 焊杯接线 | 焊杯接线 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物质 | 有 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| 颜色(插芯) | 绿色 | 绿色 |
| RoHS | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
| China RoHS | 50 | 50 |
| 包含危险等级的要求集 | R26 | R26 |
| 层厚度 | 0.76 µm | |
| ELV 状态 | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 | 镍表面镀贵金属 |
| 材料(插芯) | 热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)|外壳:钢、镀锡 | 热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)|外壳:钢、镀锡 |
| ECHA SCIP 编号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |