中国大陆
D SUB MA 37 pole antistatic plastic dust
物料编号: 09 67 037 0712
D SUB MA 37 pole antistatic plastic dust
物料编号: 09 67 037 0712
查看价格和供应情况。
属性概览
保护盖
用于母连接器, 防静电
尺寸: D-Sub 4
热塑性塑料
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | D-Sub |
|---|
| 附件种类 | 保护盖 |
|---|
| 附件介绍 | 用于母连接器 |
|---|
| 防静电 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(附件) | 热塑性塑料 |
|---|
| 颜色(附件) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 39235090 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 1.872 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140092839 |
|---|
| eCl@ss | 27440208 工业插头连接套 |
|---|
| ETIM | EC002314 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121467 |
|---|