4. 09 67 002 9090

D SUB short mounting screw4-40 for metal

物料编号: 09 67 002 9090


D SUB short mounting screw4-40 for metal

图片仅供参考。请参阅产品说明。

锁止螺钉,短

D SUB short mounting screw4-40 for metal

物料编号: 09 67 002 9090

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

锁止螺钉,短 备件, 螺纹 4-40 UNC

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 锁止螺钉,短
附件介绍 备件
螺纹 4-40 UNC
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
欧洲海关关税号 73181558
包装尺寸 100
净重 0.8 g
原产国 德国
GTIN 5713140088481
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400