4. 09 67 025 0494

D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

物料编号: 09 67 025 0494


D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

图片仅供参考。请参阅产品说明。

底座外壳

D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

物料编号: 09 67 025 0494

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

底座外壳 盖子可用螺丝固定 尺寸: D-Sub 3 带长锁扣螺钉 螺纹M2.6 顶出线 1x 材料 (上壳/底座): 热塑性塑料 镀金属 防护等级: IP30

产品详情


类别 上売/底座
系列 D-Sub
上壳/底座类型 底座外壳
上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
锁定类型 带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
尺寸 D-Sub 3
屏蔽 屏蔽
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x
电缆固定 电缆紧固夹
2 个组件 有
可分离 有
环境温度 -20 ... +90 °C
拧紧力矩 ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
‌0.25 Nm 螺钉保护罩
‌0.4 Nm 锁止螺钉
防护等级符合 IEC 60529 IP30
电缆直径 3.5 ... 11 mm
ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
表面(上壳/底座) 镀金属
长度 39.7 mm
宽度 53.2 mm
高度 15.2 mm
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 21.87 g
原产国 中国
GTIN 5713140222168
eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416