申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 类别 | 上売/底座 | 上売/底座 |
| 系列 | D-Sub | D-Sub |
| 上壳/底座介绍 | 盖子可用螺丝固定 | 盖子可用螺丝固定 |
| 上壳/底座类型 | 底座外壳 | 底座外壳 |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 中国 | 中国 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 | 85389099 |
| ETIM | EC001133 | EC001133 |
| UNSPSC 24.0 | 39121416 | 39121416 |
| 包装尺寸 | 10.0 | 50.0 |
| 净重 | 23.8 kg | 21.37 kg |
| eCl@ss | 27440213 D-Sub 防护罩 | 27440213 D-Sub 防护罩 |
| GTIN | 5713140092655 | 5713140092662 |
| 技术参数 | ||
| 电缆直径 | 3 ... 7 mm | 3 ... 7 mm |
| 环境温度 | -20 ... +90 °C | -20 ... +90 °C |
| 拧紧力矩 | 0.3 Nm 电缆夹螺钉|0.25 Nm 螺钉保护罩|0.4 Nm 锁止螺钉 | 0.3 Nm 电缆夹螺钉|0.15 Nm 螺钉保护罩|0.3 Nm 锁止螺钉 |
| 版本 | ||
| 版本 | 顶/侧出线 | 顶/侧出线 |
| 电缆固定 | 电缆紧固夹 | 电缆紧固夹 |
| 包装内容 | 2 个盲孔封圈 | 2 个盲孔封圈 |
| 屏蔽 | 屏蔽 | |
| 可分离 | 有 | 有 |
| 尺寸 | D-Sub 4 | D-Sub 4 |
| 电缆入口数量 | 3.0 | 3.0 |
| 2 个组件 | 有 | 有 |
| 锁定类型 | 弹簧或滑动锁扣 | 弹簧或滑动锁扣 |
| 出线孔 | 3x | 3x |
| Material properties | ||
| 宽度 | 69.5 mm | 69.5 mm |
| REACH SVHC 物质 | 有 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| RoHS | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
| China RoHS | 50 | 50 |
| ELV 状态 | 符合豁免标准 | 符合豁免标准 |
| 材料 (上壳/底座) | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 |
| 表面(上壳/底座) | 镀金属 | |
| 颜色(上売/底座) | 黑色 | |
| 高度 | 15.4 mm | 15.4 mm |
| ECHA SCIP 编号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
| 长度 | 40.0 mm | 40.0 mm |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |