4. 09 67 002 9048

D Sub Female screw lock M3 inner / 4-40

物料编号: 09 67 002 9048


D Sub Female screw lock M3 inner / 4-40

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D Sub Female screw lock M3 inner / 4-40D Sub Female screw lock M3 inner / 4-40
母螺钉锁扣

D Sub Female screw lock M3 inner / 4-40

物料编号: 09 67 002 9048

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

母螺钉锁扣 无螺母, 螺纹M3/UNC, 全长 11 mm

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 母螺钉锁扣
附件介绍 无螺母
螺纹M3/UNC
全长 11 mm
详细资料 每个连接器订购2件
拧紧力矩 <0.6 Nm
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
欧洲海关关税号 73181558
包装尺寸 100
净重 0.731 g
原产国 中国
GTIN 5713140088269
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400