4. 09 67 009 0323

D Sub top entry metal hood 9 poles with

物料编号: 09 67 009 0323


D Sub top entry metal hood 9 poles with

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D Sub top entry metal hood 9 poles withD Sub top entry metal hood 9 poles with
底座外壳

D Sub top entry metal hood 9 poles with

物料编号: 09 67 009 0323

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

底座外壳 盖子可用螺丝固定 尺寸: D-Sub 1 带预安装的螺纹插芯 螺纹M3 顶出线 1x 材料 (上壳/底座): 金属

产品详情


类别 上売/底座
系列 D-Sub
上壳/底座类型 底座外壳
上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
锁定类型 带预安装的螺纹插芯 螺纹M3
尺寸 D-Sub 1
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x
电缆固定 电缆紧固夹
防折套管 ≤ 6.5 mm
2 个组件 有
可分离 有
环境温度 -35 ... +100 °C
拧紧力矩 ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
电缆直径 3 ... 9.5 mm
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 金属
长度 39.5 mm
宽度 31.8 mm
高度 15.4 mm
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 0.01 g
原产国 德国
GTIN 5713140088832
eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416