4. 09 06 800 9951

DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))

物料编号: 09 06 800 9951


DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))

图片仅供参考。请参阅产品说明。

用于外壳的插芯

DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))

物料编号: 09 06 800 9951

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

用于外壳的插芯 用于D 20外壳 金属 金属

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 用于外壳的插芯
附件介绍 用于D 20外壳
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(附件) 金属
颜色(附件) 金属
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 6.84 g
原产国 德国
GTIN 5713140014305
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400