中国大陆
DIN-Power cable clamp D20
物料编号: 09 06 800 9955
DIN-Power cable clamp D20
物料编号: 09 06 800 9955
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆紧固夹
用于D 20外壳, 标准
金属
金属
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | DIN 41612 |
|---|
| 附件种类 | 电缆紧固夹 |
|---|
| 附件介绍 | 用于D 20外壳 |
|---|
| 标准 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 材料(附件) | 金属 |
|---|
| 颜色(附件) | 金属 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 净重 | 25.02 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140014336 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|