4. 09 06 001 9986

DIN-Power-cable clamp set

物料编号: 09 06 001 9986


DIN-Power-cable clamp set

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆紧固夹

DIN-Power-cable clamp set

物料编号: 09 06 001 9986

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固夹 包括螺丝, A型底座 金属 金属

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 电缆紧固夹
附件介绍 包括螺丝
A型底座
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(附件) 金属
颜色(附件) 金属
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 德国
GTIN 5713140010734
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400