申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 插针类型 | 压接针 | 压接针 |
| 插针适用于 | DIN 41612 D型|DIN 41612 E型|DIN 41612 F型|DIN 41612 2F型|DIN 41612 F9型|DIN 41612 MH型 24+7|DIN 41612 FM型 | DIN 41612 D型|DIN 41612 E型|DIN 41612 F型|DIN 41612 2F型|DIN 41612 F9型|DIN 41612 MH型 24+7|DIN 41612 FM型|har-motion |
| 类别 | 插针 | 插针 |
| 系列 | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Specifications and approvals | ||
| 规格 | IEC 60603-2 (标准化配件) | IEC 60603-2 (标准化配件) |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 德国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| 包装尺寸 | 1000.0 | 1000.0 |
| 净重 | 0.32 kg | 0.32 kg |
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 | 27440204 工业插头连接器接触 |
| GTIN | 5713140009677 | 5713140009707 |
| 技术参数 | ||
| 插拔次数 | 500.0 | 400.0 |
| 拉伸强度 | 11 ... 28 N | 11 ... 28 N |
| 导体截面积 (AWG) | AWG 24 ... AWG 28 | AWG 24 ... AWG 28 |
| 性能等级 | 1 | 2|符合 IEC 60603-2 标准 |
| 接触电阻 | 20.0 | 20.0 |
| 剥线长度 | 3.5 ... 4 mm | 3.5 ... 4 mm |
| 导体截面积 (mm²) | 0.09 ... 0.25 mm² | 0.09 ... 0.25 mm² |
| 线芯外径 | 0.7 ... 1.5 mm | 0.7 ... 1.5 mm |
| 版本 | ||
| 制造过程 | 冲压针 | 冲压针 |
| 包装内容 | 单针 | 单针 |
| 详细资料 | 注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。 | 注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。 |
| 公母类型 | 母针 | 母针 |
| 接线方式 | 压接针 | 压接针 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端 | 镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |