4. 09 06 000 6451
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Power-crimp-2F-Sn-2500-reel
压接针 DIN-Power-crimp-2F-Sn-2500-reel 09 06 000 6451
不可用
FEDERK-2-MODUL-0-14-0-56-QMM-S
压接针 FEDERK-2-MODUL-0-14-0-56-QMM-S 09 06 000 6461
其他方案
标识
插针类型
压接针
压接针
插针适用于
DIN 41612 D型|DIN 41612 E型|DIN 41612 F型
DIN 41612 D型|DIN 41612 E型|DIN 41612 F型
类别
插针
插针
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
IEC 60603-2 (标准化配件)
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
包装尺寸
1.0
1000.0
净重
1770.0 kg
0.32 kg
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
27440204 工业插头连接器接触
GTIN
5713140009417
5713140009448
技术参数
拉伸强度
15 ... ‌60 N
15 ... ‌60 N
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
AWG 26 ... AWG 20
剥线长度
3.5 ... 4 mm
3.5 ... 4 mm
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.56 mm²
0.14 ... 0.56 mm²
线芯外径
0.8 ... ‌2 mm
0.8 ... ‌2 mm
版本
制造过程
冲压针
冲压针
包装内容
2500卷装针
单针
详细资料
注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
公母类型
母针
母针
接线方式
压接针
压接针
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
加州 65 号提案物质
有
有
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含