4. 09 06 000 6471
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
FEDER-KONT-F-CRIMP2-AFS12500-AUF-HAS
压接针 FEDER-KONT-F-CRIMP2-AFS12500-AUF-HAS 09 06 000 6471
不可用
DIN-Power-crimp-2F-PL2-single
压接针 DIN-Power-crimp-2F-PL2-single 09 06 000 8481
其他方案
标识
插针类型
压接针
压接针
插针适用于
DIN 41612 D型|DIN 41612 E型|DIN 41612 F型|DIN 41612 2F型|DIN 41612 F9型|DIN 41612 MH型 24+7|DIN 41612 FM型
DIN 41612 D型|DIN 41612 E型|DIN 41612 F型|DIN 41612 2F型|DIN 41612 F9型|DIN 41612 MH型 24+7|DIN 41612 FM型|har-motion
类别
插针
插针
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
IEC 60603-2 (标准化配件)
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
包装尺寸
1.0
1000.0
净重
1776.0 kg
0.13 kg
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
27440204 工业插头连接器接触
GTIN
5713140009479
5713140009684
技术参数
插拔次数
500.0
400.0
拉伸强度
15 ... ‌60 N
15 ... ‌60 N
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
AWG 26 ... AWG 20
性能等级
1
2|符合 IEC 60603-2 标准
接触电阻
20.0
20.0
剥线长度
3.5 ... 4 mm
3.5 ... 4 mm
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.56 mm²
0.14 ... 0.56 mm²
线芯外径
0.8 ... ‌2 mm
0.8 ... ‌2 mm
版本
制造过程
冲压针
冲压针
包装内容
2500卷装针
单针
详细资料
注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
公母类型
母针
母针
接线方式
压接针
压接针
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含