中国大陆
FEDER-KONT. F-CRIMP2; AFS2,2500 AUF HAS.
物料编号: 09 06 000 6481
FEDER-KONT. F-CRIMP2; AFS2,2500 AUF HAS.
物料编号: 09 06 000 6481
查看价格和供应情况。
属性概览
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
产品详情
| 类别 | 插针 |
|---|
| 插针类型 | 压接针 |
|---|
| 系列 | DIN 41612 |
|---|
| 插针适用于 | DIN 41612 D型 |
|---|
| DIN 41612 E型 |
| DIN 41612 F型 |
| DIN 41612 2F型 |
| DIN 41612 F9型 |
| DIN 41612 MH型 24+7 |
| DIN 41612 FM型 |
| har-motion |
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 公母类型 | 母针 |
|---|
| 制造过程 | 冲压针 |
|---|
| 包装内容 | 2500卷装针 |
|---|
| 性能等级 | 2 |
|---|
| 符合 IEC 60603-2 标准 |
| 导体截面积 (mm²) | 0.14 ... 0.56 mm² |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 26 ... AWG 20 |
|---|
| 线芯外径 | 0.8 ... 2 mm |
|---|
| 接触电阻 | 20 mΩ |
|---|
| 剥线长度 | 3.5 ... 4 mm |
|---|
| 插拔次数 | 400 |
|---|
| 拉伸强度 | 15 ... 60 N |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 界面端 |
|---|
| Ni 接线端 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 1850 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140009509 |
|---|
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
|---|
| ETIM | EC000796 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|