2. 系列
  3. 产品
  4. 09 06 000 6482
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
FEDER-KONT-F-CRIMP3-AFS22500-AUF-HAS
压接针 FEDER-KONT-F-CRIMP3-AFS22500-AUF-HAS 09 06 000 6482
不可用
DIN-Power-crimp-3F-PL2-single
压接针 DIN-Power-crimp-3F-PL2-single 09 06 000 8482
其他方案
标识
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
IEC 60603-2 (标准化配件)
商业数据
原产国
德国
德国
技术参数
接触电阻
20 mΩ
20 mΩ
版本
公母类型
母针
母针
Material properties
加州 65 号提案物质
镍
镍