4. 09 06 900 9908

FIXING BRACKET B RIGHT,METALLISED

物料编号: 09 06 900 9908


FIXING BRACKET B RIGHT,METALLISED

图片仅供参考。请参阅产品说明。

B锁止元件

FIXING BRACKET B RIGHT,METALLISED

物料编号: 09 06 900 9908

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

B锁止元件 适用于公连接器, 右, 多固定 金属化塑料 金属

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 B锁止元件
附件介绍 适用于公连接器
右
多固定
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(附件) 金属化塑料
颜色(附件) 金属
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 1.6 g
原产国 德国
GTIN 5713140014565
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400