5. 光纤 系统布线
  6. 33 61 431 0010 004

FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m

物料编号: 33 61 431 0010 004


FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 1m

物料编号: 33 61 431 0010 004

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 单模, 一体成型 电缆长度: 1 m

产品详情


连接器1
PushPull2 v4 SM overmolded
显示详细信息
连接器2
SCdx SM
显示详细信息
类别 系统布线
标识 Industrial Fibre Optic
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING PushPull (V4)
连接器2 SC 双芯
系列 HARTING PushPull (V4)
电缆类别 光缆
电缆介绍 单模
一体成型
芯结构 9 / 125 µm
电缆长度 1 m
极限温度 [-40] ... [+85 °C]
防护等级符合 IEC 60529 IP68
电缆直径 6.5 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 79 g
原产国 捷克
GTIN 5713140272521
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600