5. 光纤 系统布线
  6. 33 02 111 0020 001

FO CABLE ASSY-2M-1xSCRJ MM POF

物料编号: 33 02 111 0020 001


FO CABLE ASSY-2M-1xSCRJ MM POF

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

FO CABLE ASSY-2M-1xSCRJ MM POF

物料编号: 33 02 111 0020 001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 光缆 多模 电缆长度: 2 m

该产品已无法订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 SCRJ duplex POF
电缆类别 光缆
电缆介绍 多模
芯结构 980 / 1000 µm
电缆长度 2 m
电缆直径 8 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
PROFINET 是
欧洲海关关税号 85447000
包装尺寸 1
净重 134.5 g
原产国 英国
GTIN 5713140150027
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600