5. 光纤 系统布线
  6. 33 04 211 1500 003

FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 150m

物料编号: 33 04 211 1500 003


FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 150m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 150m

物料编号: 33 04 211 1500 003

150 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
150 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 单模 电缆长度: 150 m

产品详情


连接器1
expBeam plug 2CH SM
显示详细信息
连接器2
expBeam plug 2CH SM
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Expanded beam
连接器2 Expanded beam
系列 Expanded beam
电缆类别 光缆
电缆介绍 单模
光纤数 2
光纤类型 2E9/125 G657.A1
电缆长度 150 m
极限温度 -40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP68
电缆直径 5.5 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料 (上壳/底座) 铝
颜色(上売/底座) RAL 1021(黄)
欧洲海关关税号 85447000
包装尺寸 1
净重 4500 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140258877
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600