5. Han® HC Modular 插芯
  6. 框架
  7. 09 11 034 9974

Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV f

物料编号: 09 11 034 9974


Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV f

图片仅供参考。请参阅产品说明。

支架

Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV f

物料编号: 09 11 034 9974

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

支架 用于母插芯, 4x Han® HC Modular 650 尺寸: 34 HPR

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR
附件种类 支架
附件介绍 用于母插芯
4x Han® HC Modular 650
尺寸 34 HPR
详细资料 采用弯角结构
包装内容 4x M4 螺钉
4x 垫圈 SK S4
2x M4 埋头螺钉
拧紧力矩 ‌1.5 Nm M4螺栓
‌1.5 Nm M4固定螺栓
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
PFAS 无
材料(附件) 金属
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 276
净重 251 g
原产国 德国
GTIN 5713140194168
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466