4. 09 06 015 2914
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Power-H15MS-30C1-1
公连接器 DIN-Power-H15MS-30C1-1 09 06 015 2913
其他方案
GDS-A-H-FASTON-15-MS-C20-S5-V-Z32
公连接器 GDS-A-H-FASTON-15-MS-C20-S5-V-Z32 09 06 015 2914
不可用
标识
插针端子介绍
直式
直式
原件
公连接器
公连接器
标识
H15型
H15型
类别
连接器
连接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
原产国
罗马尼亚
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20.0
20.0
净重
25.46 kg
23.7 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140010840
5713140010857
技术参数
爬电距离
8.0
8.0
放电距离
4.5
4.5
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
插拔次数
500.0
500.0
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
绝缘阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
无
无
性能等级
1|符合 IEC 60603-2 标准
1|符合 IEC 60603-2 标准
测试电压U r.m.s.
3.1 kV
3.1 kV
拔出力
90.0
90.0
插入力
90.0
90.0
针间距(插拔端)
6.5|10.16
6.5|10.16
接触电阻
8.0
8.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
针间距(接线端)
5.08|5.08
5.08|5.08
版本
插针布局
d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置4、8……28、32
d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置4、8……28、32
连接方式
堆栈|PCB至电缆
堆栈|PCB至电缆
前接触针位置
z32
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
针数
15.0
15.0
接线方式
波峰焊接接线方式
波峰焊接接线方式
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀银 界面端|镍表面镀银 接线端
镍表面镀银 界面端|镍表面镀银 接线端
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0