5. 上売/底座
  6. 用于高电磁兼容性
  7. 19 62 824 0438

Han 24EMC/B-HTE-M40-DL

物料编号: 19 62 824 0438


新 可定制
Han 24EMC/B-HTE-M40-DL

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 可定制 上壳

Han 24EMC/B-HTE-M40-DL

物料编号: 19 62 824 0438

查看价格和供应情况。
0
定制
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
定制
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 24 B 高结构 双锁扣(上壳) 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢 顶出线 1x M40 材料 (上壳/底座): 压铸铝 未涂装 未上漆

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® EMC/B
上壳/底座类型 上壳
型 高结构
锁定类型 双锁扣(上壳)
尺寸 24 B
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M40
应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
Han-Easy Lock® 是
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
12
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 未涂装
颜色(上売/底座) 未上漆
材料(锁扣) 聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
颜色(锁扣) RAL 7037(土灰)
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 55.6 g
原产国 德国
GTIN 5713140828926
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
UNSPSC 24.0 39121466