5. 附件
  6. 保护罩
  7. 09 40 003 5412

Han 3HPR-C-SL-with cord-black chrome

物料编号: 09 40 003 5412


Han 3HPR-C-SL-with cord-black chrome

图片仅供参考。请参阅产品说明。

保护盖

Han 3HPR-C-SL-with cord-black chrome

物料编号: 09 40 003 5412

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 带固定绳 尺寸: 3 A 螺钉锁扣 不锈钢 材料 (上壳/底座): 压铸锌 黑色镀铬 RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR
附件种类 保护盖
附件介绍 用于不封底安装底座
用于表面安装底座
带固定绳
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 3 A
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 2 Nm
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
RoHS 不符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 不符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 黑色镀铬
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣) 不锈钢
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 50.3 g
原产国 中国
GTIN 5713140057166
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467