3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 附件
  8. 09 11 034 9976

Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood

物料编号: 09 11 034 9976


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hoodundefined
支架

Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood

物料编号: 09 11 034 9976

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

支架 用于最多12个单模块, A … L 尺寸: 34 HPR

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR
附件种类 支架
附件介绍 用于最多12个单模块
A … L
尺寸 34 HPR
包装内容 4x M4 螺钉
4x 垫圈 SK S4
拧紧力矩 1.5 Nm M4固定螺栓
材料(附件) 金属
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
净重 188 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140194380
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466