4. 61 03 001 0118

InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40

物料编号: 61 03 001 0118


InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40

图片仅供参考。请参阅产品说明。

InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40
底座外壳

InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40

物料编号: 61 03 001 0118

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

底座外壳 带内接地 尺寸: D-Sub 4 滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC 顶/侧出线 3x 材料 (上壳/底座): 压铸锌 防护等级: IP30

产品详情


类别 上売/底座
标识 InduCom
系列 D-Sub
上壳/底座类型 底座外壳
上壳/底座介绍 带内接地
锁定类型 滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
尺寸 D-Sub 4
版本 顶/侧出线
电缆入口数量 3
出线孔 3x
应力消除件 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
接地 含内接地板
2 个组件 有
可分离 有
详细资料 订货号包括两个盲孔封圈
极限温度 -55 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌0.4 Nm 接地
‌0.4 Nm 螺钉保护罩
‌0.4 Nm 锁止螺钉
防护等级符合 IEC 60529 IP30
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 压铸锌
材料(螺栓) 钢、镀镍
长度 52 mm
宽度 69.5 mm
高度 14.8 mm
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 99.55 g
原产国 中国
GTIN 5713140157736
eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416