4. 20 82 400 0002

Keystone Patch panel, unloaded

物料编号: 20 82 400 0002


Keystone Patch panel, unloaded

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Keystone Patch panel, unloadedKeystone Patch panel, unloaded
配线架

Keystone Patch panel, unloaded

物料编号: 20 82 400 0002

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

配线架 空 尺寸: 重点版

产品详情


类别 连接器
原件 配线架
规格 空
系列 preLink®
尺寸 重点版
固定 用于符合IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)的19寸导轨
额定电压 50 V AC
60 V DC
极限温度 -40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP20
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 10 Gbit/s
抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(插芯) 钢板
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 EN 45545-2
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 950 g
原产国 捷克
GTIN 5713140135710
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Whitepaper https://www.harting.com/sites/default/files/2023-09/2023-07_WP_preLink-EN.pdf