4. 09 57 400 0001 000

LC duplex Unibody Multi Mode

物料编号: 09 57 400 0001 000


LC duplex Unibody Multi Mode

图片仅供参考。请参阅产品说明。

LC duplex Unibody Multi ModeLC duplex Unibody Multi Mode
连接器

LC duplex Unibody Multi Mode

物料编号: 09 57 400 0001 000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 LC 连接器双工 插针: 2

产品详情


类别 连接器
标识 LC duplex
系列 HARTING PushPull (V4)
附件种类 LC 连接器双工
附件介绍 多模 GOF
针数 2
极限温度 -40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP20
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PROFINET 是
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 1.14 g
原产国 德国
GTIN 5713140235601
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522