4. 09 67 001 9973

LOCKING BOLT

物料编号: 09 67 001 9973


LOCKING BOLT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

LOCKING BOLTLOCKING BOLT
锁扣

LOCKING BOLT

物料编号: 09 67 001 9973

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

锁扣

产品详情


类别 附件
系列 D-Sub
附件种类 锁扣
详细资料 每个连接器订购2件
拧紧力矩 ≤0.4 Nm
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
表面(锁扣) 镀锡
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 0.148 g
原产国 匈牙利
GTIN 5713140087798
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400