2. 系列
  3. 产品
  4. 21 41 000 0010

M12-ACC-HOUSING

物料编号: 21 41 000 0010


M12-ACC-HOUSING

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12-ACC-HOUSINGM12-ACC-HOUSING
外壳

M12-ACC-HOUSING

物料编号: 21 41 000 0010

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

外壳 面板外部安装, M14.5 x 1

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M12
附件种类 外壳
附件介绍 面板外部安装
M14.5 x 1
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 母头
详细资料 如有必要,请单独订购锁紧螺母 21 41 000 0011。
安装高度 9 mm
拧紧力矩 ‌1 Nm 锁紧螺母
防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 25
净重 6.885 g
原产国 斯洛伐克
GTIN 5713140236516
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页