4. 21 03 321 9400

M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

物料编号: 21 03 321 9400


M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STRM12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
Y 分线器

M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

物料编号: 21 03 321 9400

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Y 分线器 热塑性聚氨酯 (TPU)

产品详情


类别 附件
连接器1 母头
5 针
A编码
连接器2 母头
5 针
A编码
系列 圆形连接器 M12
附件种类 Y 分线器
公母类型 公头
母头
屏蔽 无屏蔽
针数 5
编码 A编码
额定电流 4 A
额定电压 60 V
极限温度 -25 ... +85 °C
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 热塑性聚氨酯 (TPU)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 61076-2-101
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 29 g
原产国 德国
GTIN 5713140236646
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400