中国大陆
M12 Cable Assembly D-cod an/- f/- 5,0m
物料编号: 21 34 950 0477 050
M12 Cable Assembly D-cod an/- f/- 5,0m
物料编号: 21 34 950 0477 050
查看价格和供应情况。
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 电缆组装 |
|---|
| 规格 | 预装一端 |
|---|
| 连接器1 | M12 D编码 |
|---|
| 母头 |
| 弯式 |
| 系列 | 圆形连接器 M12 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 芯数 | 4 |
|---|
| 芯结构 | 4x AWG 22/7 |
|---|
| 编码 | D编码 |
|---|
| 电缆长度 | 5 m |
|---|
| 传输特性 | Cat. 5 D 级:到 100 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料(电缆) | PUR (聚氨酯) |
|---|
| 颜色(电缆) | 绿色 |
|---|
| 认证 | CE |
|---|
| 规格 | UN/ECE-R 118 轨道车辆防火 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 331.8 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140145962 |
|---|
| eCl@ss | 27060390 成品数据电缆(未归类) |
|---|
| ETIM | EC002599 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121600 |
|---|