5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 21 34 939 3477 060

M12 D-cod st/st f/f PUR 6.0m

物料编号: 21 34 939 3477 060


M12 D-cod st/st f/f PUR 6.0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 D-cod st/st f/f PUR 6.0m

物料编号: 21 34 939 3477 060

6 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
6 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 6 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 D编码
母头
直式
连接器2 M12 D编码
母头
直式
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
电缆长度 6 m
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 否
规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 378 g
原产国 德国
GTIN 5713140248182
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600