2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 21 34 787 5572 200

M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 20,0m

物料编号: 21 34 787 5572 200


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 20,0m

物料编号: 21 34 787 5572 200

20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 20 m

产品详情


电缆类别
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
显示详细信息
连接器1
M12 A5 straight male shld
显示详细信息
连接器2
M12 A5 straight female shld
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M12
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 A编码
公头 直式
连接器2 M12 A编码
母头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 20 m
芯数 4
芯结构 2x AWG 22
2x AWG 24
编码 A编码
极限温度 -25 ... +80 °C
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
净重 1,270 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140264601
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604