5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 21 33 290 0853 020

M12 X-coded Cable Assembly- 2m

物料编号: 21 33 290 0853 020


M12 X-coded Cable Assembly- 2m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 X-coded Cable Assembly- 2m

物料编号: 21 33 290 0853 020

2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 轨道交通应用 电缆长度: 2 m

产品详情


连接器1
M12 X 8pole male straight PP P&G
显示详细信息
类别 系统布线
标识 PushPull
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 X编码
公头
直式
PushPull
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 轨道交通应用
芯数 8
芯结构 8x AWG 24/7
编码 X编码
电缆长度 2 m
极限温度 [-40] ... [+80 °C]
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(电缆) 接地
颜色(电缆) 黑色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140240490
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600