4. 21 03 321 1425

PFT M12 IDC shielded A-cod. 4pol. male

物料编号: 21 03 321 1425


PFT M12 IDC shielded A-cod. 4pol. male

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PFT M12 IDC shielded A-cod. 4pol. malePFT M12 IDC shielded A-cod. 4pol. male
电缆连接器, 面板安装

PFT M12 IDC shielded A-cod. 4pol. male

物料编号: 21 03 321 1425

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆连接器, 面板安装 面板内部安装 公头 A编码 HARAX®连接技术 聚酰胺 (PA) 插针: 4 黄铜 镍表面镀金 界面端 导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm² 额定电流: ‌4 A 压铸锌 螺钉锁扣 防护等级: IP65 / IP67 插配状态

产品详情


类别 连接器
标识 M12-L
原件 电缆连接器
面板安装
规格 面板内部安装
系列 圆形连接器 M12
接线方式 HARAX®连接技术
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 4
编码 A编码
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.34 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
线芯外径 1.6 mm
额定电流 4 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
拧紧力矩 ‌2 Nm 锁紧螺母
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
电缆直径 4.5 ... 8.8 mm
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 黄铜
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 61076-2-101
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 49.1 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140137677
eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413