4. 61 88 780 1501 5

Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 1,5m

物料编号: 61 88 780 1501 5


Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 1,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 1,5m

物料编号: 61 88 780 1501 5

1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1.5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 S编码
母头
直式
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 3
芯结构 3x 1.5 mm2
针数 2
接地针 是
编码 S编码
电缆长度 1.5 m
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
PROFINET 否
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 德国
GTIN 5713140240308
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600