5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 45 971 1111

RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,9.0M

物料编号: 09 45 971 1111


RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,9.0M

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,9.0M

物料编号: 09 45 971 1111

9 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
9 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 9 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING RJ Industrial®
连接器2 HARTING RJ Industrial®
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 8x AWG 26/7
电缆长度 9 m
传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 420 g
原产国 越南
GTIN 5713140253377
eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0 26121609