5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 09 48 688 3018 400

RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 40m

物料编号: 09 48 688 3018 400


RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 40m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 40m

物料编号: 09 48 688 3018 400

40 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
40 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) C型 电缆长度: 40 m

产品详情


连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
显示详细信息
连接器2
M12 D-code male angled overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING DualBoot RJ45
连接器2 M12 D编码
公头
弯式
系列 RJ45
圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 C型
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
电缆长度 40 m
极限温度 [-25] ... [+60 °C]
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 2420 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140268654
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600