5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 47 363 6071

RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 3,0m

物料编号: 09 47 363 6071


RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 3,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 3,0m

物料编号: 09 47 363 6071

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 3 m

该产品将无法再订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


连接器1
PP V4 RJI RJ45
显示详细信息
连接器2
PP V4 RJI RJ45
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
连接器2 HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 3 m
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 200 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140257672
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600