5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 45 715 1565

RJI Han3A met. Cat6A PUR 3.0m

物料编号: 09 45 715 1565


RJI Han3A met. Cat6A PUR 3.0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI Han3A met. Cat6A PUR 3.0mRJI Han3A met. Cat6A PUR 3.0m
电缆组装

RJI Han3A met. Cat6A PUR 3.0m

物料编号: 09 45 715 1565

3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 3 m

产品详情


连接器1
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
显示详细信息
连接器2
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® 3 A 金属
连接器2 Han® 3 A 金属
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
电缆长度 3 m
极限温度 -10 ... +70 °C
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 382 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140250154
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600