5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 45 701 1115

RJI Kabel 8xAWG26/7 außen, PP+IP20; 15m

物料编号: 09 45 701 1115


RJI Kabel 8xAWG26/7 außen, PP+IP20; 15m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI Kabel 8xAWG26/7 außen, PP+IP20; 15m

物料编号: 09 45 701 1115

15 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
15 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 15 m

产品详情


连接器1
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
显示详细信息
连接器2
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 RJ45
连接器2 HARTING PushPull (V4) 热塑性塑料
连接器
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 8x AWG 26/7
电缆长度 15 m
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 954 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140268029
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600