中国大陆
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 0.5m
物料编号: 09 47 222 2001
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 0.5m
物料编号: 09 47 222 2001
查看价格和供应情况。
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 电缆组装 |
|---|
| 规格 | 两端预接 |
|---|
| 连接器1 | M12 D编码 |
|---|
| 公头 |
| 直式 |
| 连接器2 | M12 D编码 |
|---|
| 公头 |
| 直式 |
| 系列 | 圆形连接器 M12 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 芯数 | 4 |
|---|
| 芯结构 | 4x AWG 22/7 |
|---|
| 编码 | D编码 |
|---|
| 电缆长度 | 0.5 m |
|---|
| 传输特性 | Cat. 5 D 级:到 100 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料(电缆) | PVC |
|---|
| 颜色(电缆) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 70 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140247338 |
|---|
| eCl@ss | 27060390 成品数据电缆(未归类) |
|---|
| ETIM | EC002599 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121600 |
|---|